Bornier de terre modulaire MSLK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1410013

Référence pièce
1410013
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.45 €

60 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Argent AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 18 Taille du produit (longueur)(mm) 27.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire MSLK, le numéro d'article est le suivant: 1410013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410013.

Assistance technique