Bornier de terre modulaire MT 1.5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3001705

Référence pièce
3001705
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.01 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Vert-jaune AWG 26 - 16
Largeur du collier(mm) 4.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 30 Taille du produit (longueur)(mm) 28
Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Longueur de dénudage(mm) 6(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire MT 1.5-TWIN, le numéro d'article est le suivant: 3001705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3001705.

Assistance technique