Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0790527 |
0790556 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice d'inflammabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 50 | 7 jours | 26 - 10 | 12 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | 52 | 12 | V0 | ||
11.82 € | 50 | 7 jours | 26 - 14 | 10 | 0.1 - 2.5 | 0.1 - 2.5 | 45.5 | 10 | V2 |
Loading...
Color | Vert-jaune | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Fixations de boulon | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles