Bornier de terre modulaire PT 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3208139
3208171
3208333
3212332
3212374
3212413
3213739
3213810
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)

2.51 €

100 70 jours -26 - 14-130.5458-10

3.16 €

100 7 jours 326 - 14-130.5548-10

3.35 €

100 92 jours 426 - 14-130.563.28-10

2.60 €

100 7 jours -26 - 14-132468-10

3.25 €

100 7 jours 326 - 1417.5132558-10

3.45 €

100 7 jours 426 - 14-13278.58-10

6.25 €

50 7 jours 626 - 16-353.297.28-10

2.75 €

100 77 jours -26 - 14-13245.88 (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Largeur du collier(mm) 3.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique