Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Vert-jaune | AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 37 | Taille du produit (longueur)(mm) | 50.7 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles