Bornier de terre modulaire QTC 1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3050099

Référence pièce
3050099
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.75 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 24 - 16 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.25 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.25 - 1.5 Niveau de contamination 3
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3 Taille du produit (longueur)(mm) 53.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Tripleport Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire QTC 1.5, le numéro d'article est le suivant: 3050099.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3050099.

Assistance technique