Bornier de terre modulaire ST 10-TWIN-PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3035302

Référence pièce
3035302
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.74 €

25 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Vert-jaune AWG 24 - 6
Largeur du collier(mm) 10.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 10
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 50.3 Taille du produit (longueur)(mm) 97
Taille du produit (largeur)(mm) 10.2 Longueur de dénudage(mm) 15(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne PG Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire ST 10-TWIN-PE, le numéro d'article est le suivant: 3035302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035302.

Assistance technique