Bornier de terre modulaire ST 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3040025
3042146
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Niveau de contamination Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)

3.99 €

50 7 jours 28 - 12-48.58-10

3.95 €

50 7 jours 28 - 14349.110 (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Borne PG Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique