Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0719074 |
0719090 |
0719100 |
3003350 |
3038011 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.95 € | 50 | 7 jours | Rouge | 24 - 12 | 0.2 - 4 | PA | Non | ||
- | 1.95 € | 50 | 32 jours | Blanc | 24 - 12 | 0.2 - 4 | PA | Non | ||
- | 1.95 € | 50 | 7 jours | Noir | 24 - 12 | 0.2 - 2.5 | PA | Non | ||
1.80 € | 50 | 7 jours | Bleu | 24 - 14 | 0.2 - 4 | - | Non | |||
1.94 € | 100 | 7 jours | Jaune | 24 - 14 | 0.2 - 4 | - | Oui |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Tension nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 7(max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles