Bornier traversant UK 3【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3002018

Référence pièce
3002018
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 3, le numéro d'article est le suivant: 3002018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3002018.

Assistance technique