Bornier traversant UK 35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3008012
3008025
3048315
3048328
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination Indice d'inflammabilité

11.56 €

50 7 jours Gris3V0

11.56 €

50 7 jours Bleu3V0

12.05 €

50 22 jours Noir--

12.05 €

50 22 jours Rouge--

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 18 - 2 Largeur du collier(mm) 15.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.75 - 50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.75 - 35 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 125
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 62 Taille du produit (longueur)(mm) 50
Taille du produit (largeur)(mm) 15.1 Longueur de dénudage(mm) 16(max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique