Bornier traversant UK 35 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3074130

Référence pièce
3074130
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.47 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 8 - 2 Largeur du collier(mm) 16
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 10 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 10 - 35 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 125 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 62
Taille du produit (longueur)(mm) 54.5 Taille du produit (largeur)(mm) 16 Longueur de dénudage(mm) 16(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 35 N, le numéro d'article est le suivant: 3074130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3074130.

Assistance technique