Bornier traversant UK 3D-MSTBV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3002131

Référence pièce
3002131
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.30 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 5.08 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5
Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 2
Taille du produit (largeur)(mm) 5.08 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2
Connexion (composants) Prise et clip Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 3D-MSTBV, le numéro d'article est le suivant: 3002131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3002131.

Assistance technique