Bornier traversant UK 3-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002225
3002416
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.45 €

50 7 jours Gris

3.45 €

50 33 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 24 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 2.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 50.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique