Bornier traversant UK 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3003017

Référence pièce
3003017
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.58 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UK 4, le numéro d'article est le suivant: 3003017.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3003017.

Assistance technique