Bornier traversant UK 5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3004016
3004090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Indice d'inflammabilité

3.69 €

50 7 jours Gris24 - 10V0

3.69 €

50 7 jours Bleu24 - 12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique