Bornier traversant UK 5 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0711344
0719207
3002908
3003952
3003965
3004388
3007327
3007330
3026560
3026696
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation Produits industriels
-

2.27 €

50 7 jours Noir24 - 1080032V0PAOui
-

2.27 €

50 50 jours Beige24 - 1080041V0PAOui

2.27 €

100 7 jours Orange24 - 1280032--Oui

2.27 €

100 7 jours Jaune24 - 1280032--Oui

2.27 €

100 7 jours Vert24 - 1280032--Oui

2.07 €

50 7 jours Bleu24 - 1280032V0-Non

2.27 €

50 7 jours Blanc24 - 1280032--Oui

2.27 €

50 7 jours Marron24 - 1280032--Oui

3.60 €

100 70 jours Gris24 - 1250041-PANon

2.27 €

100 7 jours Rouge24 - 1280032-PAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique