Bornier traversant UK 5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1923047
1923144
1923160
3216066
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination Matériau d'isolation

3.53 €

50 7 jours Bleu3PA

3.71 €

50 75 jours Jaune--

3.71 €

50 75 jours Vert--

3.73 €

50 72 jours Marron--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47
Taille du produit (longueur)(mm) 50.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique