Bornier traversant UK 6 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0719223
0719236
0719249
3004977
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Niveau de contamination
-

2.96 €

50 7 jours Rouge24 - 8-
-

2.96 €

50 7 jours Noir24 - 8-
-

2.96 €

50 42 jours Jaune24 - 8-

2.73 €

50 7 jours Bleu24 - 103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 6
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47 Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2
Longueur de dénudage(mm) 10 (max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique