Bornier traversant UKK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2770011
2770095
2774091
3007314
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Courant nominal
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de connecteur (catégorie)

4.60 €

50 7 jours Gris5.20.2 - 2.53245.2Borne à double port

4.60 €

50 7 jours Bleu5.20.2 - 2.53245.2Borne à double port

4.73 €

50 7 jours Bleu6.20.2 - 43326.2Continuité

5.00 €

50 43 jours Orange6.20.2 - 4-326.2Continuité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 24 - 12 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 500 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 62
Taille du produit (longueur)(mm) 56 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique