Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2770846
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.08 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.08 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Prise et clip | Type de connecteur (catégorie) | Borne à double port | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKK 3-MSTBVH, le numéro d'article est le suivant: 2770846.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2770846.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles