Bornier traversant UKK 4-FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2770561

Référence pièce
2770561
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.47 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 59 Taille du produit (longueur)(mm) 72 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKK 4-FS, le numéro d'article est le suivant: 2770561.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2770561.

Assistance technique