Bornier traversant UKK 4-FS / FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2771133

Référence pièce
2771133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.39 €

50 61 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 8 Color Gris AWG 20 - 10
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 59 Taille du produit (longueur)(mm) 72 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Type C CEE 7/16 prise 2.8mm Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKK 4-FS / FS, le numéro d'article est le suivant: 2771133.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2771133.

Assistance technique