Bornier traversant UKKB 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2772077

Référence pièce
2772077
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.01 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 20 - 6
Largeur du collier(mm) 10.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 57 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 73 Taille du produit (longueur)(mm) 77.5 Taille du produit (largeur)(mm) 10.2
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKKB 10, le numéro d'article est le suivant: 2772077.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2772077.

Assistance technique