Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2775485
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | Color | Gris | AWG | 20 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 10.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 57 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 73 | Taille du produit (longueur)(mm) | 77.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UKKB 10 / 2.5-PV, le numéro d'article est le suivant: 2775485.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2775485.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles