Bornier traversant USK 4-FSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0270018

Référence pièce
0270018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.49 €

50 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.5
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 45.5
Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.5 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant USK 4-FSR, le numéro d'article est le suivant: 0270018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0270018.

Assistance technique