Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3070338 |
3070341 |
3070354 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 32 | 6.2 | 10 (max.) | |||
4.95 € | 50 | 7 jours | 24 - 10 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | 41 | 8.2 | 12(max.) | |||
5.43 € | 50 | 7 jours | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 57 | 10.2 | 12(max.) |
Loading...
Color | Gris | Tension nominale(V) | 500 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 57.3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 52 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles