Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3046281 |
3046294 |
3046304 |
3046317 |
3046320 |
3046333 |
3064247 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Taille du produit (hauteur) (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 100 | 74 jours | Orange | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 jours | Jaune | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 jours | Rouge | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 7 jours | Blanc | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 jours | Noir | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 jours | Vert | 3 | 47.5 | PA | |||
2.28 € | 100 | 74 jours | Gris | - | 46.9 | - |
Loading...
AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 10.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 57 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 47.7 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Taille du produit (hauteur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles