Bornier traversant UT 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3045017
3045020
3045046
3045059
3045062
3045075
3045088
3045091
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Matériau d'isolation Produits industriels

1.10 €

200 7 jours Gris-50049.1-Oui

1.10 €

200 7 jours Bleu-50049.1-Oui

1.14 €

200 7 jours Orange3100047.7PAOui

1.14 €

200 7 jours Jaune3100047.7PAOui

1.10 €

200 7 jours Rouge-100047.7-Non

1.14 €

200 7 jours Blanc3100047.7PAOui

1.10 €

200 7 jours Noir-100047.7-Non

1.14 €

200 7 jours Vert3100047.7PAOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique