Bornier traversant UT 2.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044542
3044555
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

2.35 €

100 7 jours Gris

2.35 €

100 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 46.9
Taille du produit (longueur)(mm) 65.4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique