Bornier traversant UT 2.5-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044513
3044526
3060490
3060500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Matériau d'isolation

2.06 €

100 7 jours Gris-46.957.8-

2.06 €

100 7 jours Bleu-46.957.8-

1.99 €

100 7 jours Gris347.555.7PA

1.99 €

100 23 jours Bleu347.555.7PA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 26 - 12 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique