Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044607 |
3045101 |
3045114 |
3045127 |
3045130 |
3045143 |
3045156 |
3045224 |
3045583 |
3045596 |
3046140 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 jours | Violet | - | 1000 | 32 | 46.9 | 47.7 | - | - | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Orange | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Jaune | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Rouge | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Blanc | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Noir | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 jours | Vert | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 47 jours | Marron | - | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | - | - | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Gris | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
1.25 € | 150 | 7 jours | Bleu | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - | |||
7.59 € | 50 | 23 jours | Gris | - | 500 | 20 | 49.1 | 70.8 | V0 | PA |
Loading...
AWG | 26 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles