Bornier traversant UT 4-CB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3044610
3044623
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination

1.34 €

150 7 jours Orange3

1.34 €

150 7 jours Gris-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 32
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (longueur)(mm) 47.7
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique