Bornier traversant UT 4-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046278
3046279
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Type de connecteur (catégorie)

3.84 €

50 7 jours BleuContinuité

3.84 €

50 60 jours RougeBorne N

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.1 Taille du produit (longueur)(mm) 57.8
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Produits industriels Oui

Assistance technique