Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
AWG | 26 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 20 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 57.8 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Connexion (composants) | Vis |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles