Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3044364 |
3044500 |
3060267 |
3060270 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 100 | 7 jours | Gris | - | 46.9 | 57.8 | - | |||
2.11 € | 100 | 7 jours | Bleu | - | 46.9 | 57.8 | - | |||
2.11 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | 47.5 | 55.7 | PA | |||
2.11 € | 100 | 22 jours | Bleu | 3 | 47.5 | 55.7 | PA |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 26 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles