Référence fabricant: 3046731
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 5.68 €
Délai de livraison: 44 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3046731
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 26 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65 | Taille du produit (longueur)(mm) | 69.9 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UTTB 2.5-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3046731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046731.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles