Bornier traversant UTTB 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3035467
3044791
3046786
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Niveau de contamination

3.48 €

100 58 jours Jaune-

3.28 €

100 58 jours Bleu3

3.28 €

100 86 jours Rouge-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 30 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 65
Taille du produit (longueur)(mm) 69.9 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique