Bornier traversant UTTB 4-PE / N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3046760

Référence pièce
3046760
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.76 €

50 44 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 26 - 12
Largeur du collier(mm) 8.7 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 4
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 30 Nombre de rangées 2
Taille du produit (longueur)(mm) 69.9 Taille du produit (largeur)(mm) 8.7 Longueur de dénudage(mm) 9(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UTTB 4-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3046760.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046760.

Assistance technique