Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1954016
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 29 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 44 | Taille du produit (longueur)(mm) | 68 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UVKB 4-FS, le numéro d'article est le suivant: 1954016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1954016.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles