Bornier traversant UW 10 / S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3073335

Référence pièce
3073335
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.25 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 20 - 8 Largeur du collier(mm) 10.1
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 57 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 10.1
Longueur de dénudage(mm) 11(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UW 10 / S, le numéro d'article est le suivant: 3073335.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3073335.

Assistance technique