Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3073319
Color | Gris | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 8.1 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.1 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UW 4 / S, le numéro d'article est le suivant: 3073319.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3073319.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles