Bornier traversant UXKK 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2780014

Référence pièce
2780014
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.62 €

50 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 12
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 64 Taille du produit (longueur)(mm) 84.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant UXKK 4, le numéro d'article est le suivant: 2780014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2780014.

Assistance technique