Référence fabricant: 0852067
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 240.48 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0852067
Référence pièce
|
---|
0852067 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 72 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant VBST 4-FS, le numéro d'article est le suivant: 0852067.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0852067.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles