Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG | 24 - 10 | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 32 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 25.50 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 10.00 | Taille du produit (largeur)(mm) | 29.50 | Longueur de dénudage(mm) | 8.00(max.) |
Connexion (composants) | Cosse à souder | Fonctions de connecteur | pour boîtiers | Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) |
Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Type de barrette à broche (catégorie) | Bornier traversant |
Série (connecteurs) | VDFK | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles