Bornier traversant VDFK 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0711027
0711030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Courant nominal
(A)

3.42 €

50 7 jours Gris41

3.42 €

50 21 jours Vert-jaune57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG 24 - 8 Tension nominale(V) 500
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 30.20 Taille du produit (longueur)(mm) 10.00
Taille du produit (largeur)(mm) 31.50 Longueur de dénudage(mm) 9.00(max.) Connexion (composants) Cosse à souder
Fonctions de connecteur pour boîtiers Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Type de connecteur Prise femelle, intégrée
Type de connecteur (catégorie) fil-circuit Type de barrette à broche (catégorie) Bornier traversant Série (connecteurs) VDFK
Produits industriels Oui

Assistance technique