Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0711043
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | AWG | 24 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 41 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 31.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 10.00 | Taille du produit (largeur)(mm) | 34.90 |
Longueur de dénudage(mm) | 9.00(max.) | Connexion (composants) | Cosse à souder | Fonctions de connecteur | pour boîtiers |
Sens du connecteur | Perpendiculaire (au circuit imprimé) | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit |
Type de barrette à broche (catégorie) | Bornier traversant | Série (connecteurs) | VDFK | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant VDFK 6 / K-DP, le numéro d'article est le suivant: 0711043.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0711043.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles