Bornier traversant VDFK 6-DP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0711014

Référence pièce
0711014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.42 €

50 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Gris AWG 24 - 8
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 31.5 Taille du produit (longueur)(mm) 10.00 Taille du produit (largeur)(mm) 34.20
Longueur de dénudage(mm) 9.00(max.) Connexion (composants) Cosse à souder Fonctions de connecteur pour boîtiers
Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Type de connecteur Prise femelle, intégrée Type de connecteur (catégorie) fil-circuit
Type de barrette à broche (catégorie) Bornier traversant Série (connecteurs) VDFK Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant VDFK 6-DP, le numéro d'article est le suivant: 0711014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0711014.

Assistance technique