• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bornier traversant PT 2.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3001373
3209569
3209578
3209580
3209581
3214424
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Produits industriels

1.45 €

150 7 jours -Orange-0.14 - 2.500.14 - 2.5080024-435.372.2--Ressort de traction-

1.99 €

100 7 jours -Gris-0.14 - 2.500.14 - 2.5050020-436.872.2--Ressort de traction-

1.37 €

150 7 jours 4Gris26 - 140.14 - 40.14 - 2.58002424-35.372.25.28-10Raccord rapideNon

1.37 €

150 7 jours -Rouge-0.14 - 2.500.14 - 2.5080024-435.372.2--Ressort de traction-

1.37 €

150 7 jours 4Bleu26 - 140.14 - 40.14 - 2.58002424-35.372.25.28-10Raccord rapideNon

1.37 €

150 7 jours -Noir-0.14 - 2.500.14 - 2.5080024-435.372--Ressort de traction-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.2 Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique