Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 |
Courant nominal (détails)(A) | 30 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 35.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 77 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles